1.7139 Stal do nawęglania
| Numer surowca | 1.7139 |
| Norma USA (AISI) | 5115 |
| Symbol | 16MnCrS5 |
| Starsze oznaczenia | - |
| Opis | stal do nawęglania |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,020 - 0,040 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,76 |
Granica plastyczności | ≥ 635 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 9 |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nadaje się |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | - |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.